CAEV

CAEV
Unidade de controle compacta para um atuador

Características e vantagens

  • Unidade de controle liga/desliga compacta
  • Tensão de alimentação 24 V CC
  • Tensão de saída 24 V CC
  • Proteção contra sobrecarga eletrônica
  • Indicação de LED para corte de sobrecarga
  • Fácil instalação por meio de terminal de parafusamento frontal

  • Econômico
Dados técnicos do CAEV
Tensão de entrada
120/230 V CA
Tensão de saída
120/230 V CA
Portas do atuador (DIN 8)
1

SKF logo