Série LD

Série LD
Unidade de controle móvel para um máximo de 4 atuadores

Características e vantagens

  • 2 tipos diferentes de mancal
  • Monitoramento de temperatura
  • Possibilidade de movimento sincronizado dos 4 atuadores
  • Início e parada suave por padrão
  • Execução em paralelo
  • 4 posições de memória programáveis
  • Proteção do sistema inteligente (ISP) — contra aperto
Dados técnicos do LD
Tensão de entrada
120 ou 230 V CA
Tensão de saída
24 V CC
Portas do atuador (DIN8)
4/2 ou 3
Ciclo de trabalho (intermitente)
1 min /9 min
Proteção de IP
20
Aprovações
EN 60335-1

SKF logo