MCU

MCU
Unidade de controle móvel para um máximo de 2 atuadores

Características e vantagens

  • Corte de sobrecorrente
  • Desligamento de emergência (botão vermelho)
  • Função de desativação de emergência
  • Sistema de carregamento incluso
  • Independente da tensão principal
  • Adequado para aplicações móveis
  • Sinal audível para condição de carga baixa
  • Indicação de LED para o nível de carga da bateria
Dados técnicos do MCU
Tensão de entrada
24 V CC
Tensão de saída
24 V CC
Portas do atuador (DIN8)
2
Ciclo de trabalho (intermitente)
1 min /9 min
Proteção de IP
X4
Aprovações
EN 60601-1/EN 60601-1-2/UL 60601-1/EN ISO 10535

SKF logo