SCU

SCU
Unidade de controle compacta para um máximo de 6 atuadores. Primeira caixa de controle com novo sistema de conexão. Parametrização individual das saídas do motor.

Características e vantagens

  • 3 ou 6 saídas de motor (DIN8)
  • Operação síncrona, até 6 atuadores, funções de memória
  • 4 entradas para chaves limitadoras externas
  • 3 entradas de dispositivos operacionais
  • Corte sumário da corrente, corte individual da corrente em cada canal
  • Vida útil longa > 100 mil ciclos
  • Segurança contra falha única
  • Saída de 30 A versão CC
  • Altamente seguro em função da proteção contra primeira falha
  • Mais flexibilidade com o uso de baterias (carga dentro da bateria)
  • Aprovado para aplicações médicas


Dados técnicos do SCU
Tensão de entrada
24 V CC ou 120/230 V CA
Tensão de saída
24 V CC
Portas do atuador (DIN8)
3/3 ou 6
Ciclo de trabalho (intermitente)
1 min /9 min
Proteção de IP
X4
Aprovações
EN 60601-1/UL 60601-1

SKF logo