VCU

VCU
Unidade de controle compacta para um máximo de 5 atuadores. Primeira caixa de controle com novo sistema de conexão. Parametrização individual das saídas do motor

Características e vantagens

  • Corte sumário de corrente
  • Corte individual da corrente em cada canal
  • 3 ou 5 saídas de motor (DIN8)
  • Vida útil longa > 100 mil ciclos
  • Segurança contra falha única
  • Saída de 30 A versão CC
  • Sistema plug and play facilitado
  • Fácil limpeza
  • Aprovado para aplicações médicas
Dados técnicos do VCU
Tensão de entrada
120-230 V CA
Tensão de saída
24 V CC
Portas do atuador (DIN8)
3 ou 5
Ciclo de trabalho (intermitente)
1 min /9 min
Proteção de IP
X4
Aprovações
EN 60601-1/UL 60601-1

SKF logo