Cilindros eletromecânicos compactos

Cilindros eletromecânicos compactos
Esta linha de produtos proporciona alta densidade de potência em um conjunto pequeno. Independentemente dos requisitos, os cilindros CEMC proporcionam uma solução compacta e dinâmica, máximo desempenho e valor por meio de alta disponibilidade, produtividade e consequentes baixos custos no decorrer da vida útil do produto.

Características e vantagens

  • Alta potência e confiabilidade
  • Solução compacta e dinâmica
  • Baixo consumo de energia
Dados técnicos do CEMC
Parafuso-guia
até 6 mm
Força nominal
até 39,5 kN
Velocidade
até 480 mm/s
Curso
de 90 a 170 mm

Ficha técnica

Aplicações típicas

  • Veículos fora de estrada
  • Petróleo e Gás
SKF logo