Cilindro Eletromecânico LEMC

Cilindro Eletromecânico LEMC
O LEMC é uma solução econômica e confiável.
O cilindro modular eletromecânico LEMC é composto por diferentes elementos:
  • unidade linear
  • adaptador de motor
  • Chave limitadora
  • motor e controle
Construídos a partir de materiais de alta qualidade, os LEMC foram projetados para suportar as condições industriais mais adversas.
Classe de proteção em conformidade com a IP54S (IP65S sob encomenda).
As unidades estão disponíveis como distâncias de deslocamento de 100 a 600 mm para o tamanho 21 e 800 mm para o tamanho 30.

Características e benefícios

  • Alta eficiência
  • Vida útil longa com o uso do fuso de rolos SKF Planetary
  • Design estrutural compacto e resistente
  • Conceito modular com múltiplas combinações e opções
  • Disponível para todos as marcas de motores
  • Sistema de acionamento programável de forma inteligente e livre
Dados técnicos do CEMC
Parafuso-guiaaté 10 mm
Força nominalaté 80 kN
Velocidade
até 1.000 mm/s
Cursode 100 a 800 mm

Ficha técnica

Aplicações típicas

  • Máquinas de marcenaria
  • Tecnologia de montagem 
  • Equipamento de teste 
  • Bancada de laboratório 
  • Simuladores 
  • Prensa servo-acionada 
  • Tecnologia de modelagem 
  • Moldagem a sopro 
  • Tecnologia em conexões 
  • Aplicações para todos processos...
SKF logo