Cilindros eletromecânicos modulares

Cilindros eletromecânicos modulares
Os cilindros que utilizam parafusos de rolos planetários da SKF estão ampliando os limites dos cilindros lineares. Eles foram projetados para aplicações de alta força e aceleração e com longa vida útil.

Características e vantagens

  • A força da hidráulica
  • A velocidade do sistema pneumático
Dados técnicos do SRSA
Força nominal
até 225,5 kN
Velocidade linear
até 1.500 mm/s

Ficha técnica

Aplicações típicas

  • Fora de estrada
  • Petróleo e Gás
SKF logo