Série CAHB

Série CAHB
Projetada para operar em temperaturas de -40 a 85 °C, a um ciclo de trabalho de 25%, a família de atuadores eletromecânicos CAHB possui engrenagens robustas de metal e mancais resistentes à corrosão. Disponíveis em duas séries - CAHB-20/21, para aplicações com cargas médias e pesadas, e CAHB-10, uma solução compacta para aplicações de carga leve - os atuadores eletromecânicos SKF são unidades praticamente livres de manutenção, com autotravamento e com classificação IP 66. Opções de modelo adicionais estão disponíveis.
Descubra a série CAHB de atuadores SKF:

Características e vantagens

  • Projeto compacto
  • Robusto e confiável 
  • Desenvolvido para ambientes rigorosos 
  • Alta capacidade de carga 
  • Lubrificado para toda a vida útil 
  • Durável, leve e resistente a corrosão.
Dados técnicos do CAHB-10:
Carga de tração/empuxo
até 1.000 N
Carga estática
2.500 N
Velocidade (carga completa)
até 45 mm/s
Curso
de 50 a 300 mm
Tensão
12 ou 24 V CC
Temperatura operacional
de -40 a 85 °C
Tipo de proteção
IP 66

Mais informações técnicas
Manual de operação
Dados técnicos do CAHB-20:
Carga de empuxo
até 2.500 N
Carga de tração
até 2.500 N
Velocidade (carga completa)
até 27 mm/s
Curso
de 102 a 610 mm
Tensão
12 ou 24 V CC
Temperatura operacional
de -40 a 85 °C
Tipo de proteção
IP 66

Mais informações técnicas
Manual de operação
Dados técnicos do CAHB-21:
Carga de empuxo
até 4.500 N
Carga de tração
até 4.500 N
Velocidade (carga completa)
até 45 mm/s
Curso
de 102 a 610 mm
Tensão
12 ou 24 V CC
Temperatura operacional
de -40 a 85 °C
Tipo de proteção
IP 66

Mais informações técnicas
Manual de operação
Dados técnicos do CAHB-30:
Carga de empuxo
até 2.300 N
Carga de tração
até 2.300 N
Velocidade (carga completa)
até 25 mm/s
Curso
de 102 a 610 mm
Tensão
115 ou 230 V CC
Temperatura operacional
de -26 a 65 °C
Tipo de proteção
IP 65

Mais informações técnicas
Dados técnicos do CAHB-31:
Carga de empuxo
até 6.000 N
Carga de tração
até 6.000 N
Velocidade (carga completa)
até 48 mm/s
Curso
102 a 610 mm
Tensão
115 ou 230 V CC
Temperatura operacional
de -26 a 65 °C
Tipo de proteção
IP 65

Mais informações técnicas

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
  • Alimentos e bebidas
  • OHW
  • Energia renovável: solar
  • Tubulação e papel
  • F&A
  • Manuseio de materiais
SKF logo