CALA 36A

CALA 36A
O CALA 36 é um atuador de 12 ou 24 V CC compacto destinado ao uso industrial. O motor e o eixo-árvore de transmissão estão conectados em linha por meio do conjunto de engrenagens planetárias. Isso torna o projeto compacto adequado para aplicações com espaço restrito.

Características e vantagens

  • Compacto
  • Lubrificado para toda a vida útil
  • Resistente à corrosão
  • Alta confiabilidade operacional
  • Seleção de fixações dianteiras
  • Chaves limitadoras como acessórios
Dados técnicos do CALA 36A:
Carga de empuxo
600 N
Carga de tração
600 N
Velocidade (carga completa)
17 mm/s
Curso
de 50 a 200 mm
Tensão
12/24 V CC
Temperatura operacional
de 0 a 50 °C
Tipo de proteção
IP 44

Mais informações técnicas

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
  • Alimentos e bebidas
  • OHW
  • Energia renovável: solar
  • Tubulação e papel
  • Alimentos e bebidas
  • Manuseio de materiais
SKF logo