Série CAP

Série CAP
A base para a série de atuadores de posicionamento CAP é a série de atuadores lineares CAR e a linha modular CAT com um vasto número de possibilidades, como motores, acessórios dianteiros e traseiros, etc. A precisão de posicionamento e a vida útil são garantidas com a detecção do posicionamento diretamente na porca móvel e mantendo o mínimo de peças móveis.

Características e vantagens

  • Vida útil longa
  • Robusto e confiável
  • Ampla variedade de componentes
  • Versão esquerda e direita
Dados técnicos do CAP 32:
Carga de empuxo
até 3.500 N
Carga de tração
até 3.500 N
Velocidade (carga completa)
até 40 mm/s
Curso
de 50 a 700 mm
Tensão
12/24 V CC ou 120/230 V CA
Temperatura operacional
de -20 a 50 °C
Tipo de proteção
IP 20/44/54

Mais informações técnicas
Dados técnicos do CAP 43A:
Carga de empuxo
até 3.000 N
Carga de tração
até 3.000 N
Velocidade (carga completa)
até 40 mm/s
Curso
de 100 a 400 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura operacional
de -20 a 50 °C
Tipo de proteção
IP 44

Mais informações técnicas
Dados técnicos do CAP 43B:
Carga de empuxo
até 4.000 N
Carga de tração
até 4.000 N
Velocidade (carga completa)
até 52 mm/s
Curso
de 50 a 700 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura operacional
de -20 a 50 °C
Tipo de proteção
IP 44

Mais informações técnicas

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
  • A&B
  • OHW
  • Energia renovável: solar
  • Tubulação e papel
  • F&A
  • Manuseio de materiais
SKF logo