CARE 33

CARE 33
O projeto eficiente proporciona aos atuadores CARE 33 uma alta capacidade de carga dinâmica, operação silenciosa e baixo consumo de corrente. Os recursos de segurança do projeto o tornam especialmente adequado para a solução de diversas necessidades de posicionamento em equipamentos para aplicações ergonômicas e/ou industriais. O redutor de engrenagens flutua, de maneira que o trajeto da carga passa diretamente por um rolamento de suporte localizado na fixação traseira. Este projeto proporciona uma vida útil operacional longa e um nível minimizado dos ruídos transmitidos.

Características e vantagens

  • Operação silenciosa
  • Variantes de carga/velocidades múltiplas
  • Chaves limitadoras fáceis de ajustar
  • Diferentes opções de fixação
  • Feedback de codificador digital
Dados técnicos do CARE 33:
Carga de empuxo
até 2.000 N
Carga de tração
até 2.000 N
Velocidade (carga completa)
até 32 mm/s
Curso
de 50 a 500 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura operacional
de -10 a 50 °C
Tipo de proteção
IP 44/65

Mais informações técnicas

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
  • A&B
  • OHW
  • Energia renovável: solar
  • Tubulação e papel
  • F&A
  • Manuseio de materiais
SKF logo