Série CAR

Série CAR
A linha CAR de atuadores industriais oferece um padrão único de desempenho, durabilidade e confiabilidade. O projeto compacto incorpora peças bem comprovadas, como o fuso de esferas recirculantes de alta eficiência da SKF, o conjunto do redutor de engrenagens resistente e os motores CC e CA de alta qualidade. Tudo isso para proporcionar o melhor desempenho possível com longa vida útil operacional. Requisitos de aplicações individuais podem ser facilmente combinados graças ao conceito de projeto modular.

Características e vantagens

  • Atuador industrial robusto e confiável
  • Ampla variedade de componentes
  • Versão destra e canhota
Dados técnicos do CAR 22:
Carga de empuxo
até 1.500 N
Carga de tração
até 1.500 N
Velocidade (carga completa)
até 20 mm/s
Curso
de 50 a 700 mm
Tensão
12/24 V CC ou 120/230 V CA
Temperatura operacional
de -20 a 70 °C
Tipo de proteção
IP 44/20

Dados técnicos do CAR 32:
Carga de empuxo
até 3.500 N
Carga de tração
até 3.500 N
Velocidade (carga completa)
até 40 mm/s
Curso
de 50 a 700 mm
Tensão
12/24 V CC ou 120/230 V CA
Temperatura operacional
de -20 a 70 °C
Tipo de proteção
IP 44/20

Mais informações técnicas
Dados técnicos do CAR 40:
Carga de empuxo
até 6.000 N
Carga de tração
até 6.000 N
Velocidade (carga completa)
até 40 mm/s
Curso
de 50 a 700 mm
Tensão
12/24 V CC ou 120/230 V CA
Temperatura operacional
de -20 a 70 °C
Tipo de proteção
IP 50/20/44

Mais informações técnicas

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
  • A&B
  • OHW
  • Energia renovável: solar
  • Tubulação e papel
  • F&A
  • Manuseio de materiais
SKF logo