Série CAT

Série CAT
O conceito do projeto modular do CAT facilita o intercâmbio de componentes essenciais, como motores, engrenagens, parafusos, fixações etc. Os atuadores sob medida são desenvolvidos com facilidade e economia a partir de peças padrão. A flexibilidade da linha CAT a torna adequada para um número infinito de aplicações.

Características e vantagens

  • Compacto
  • Robusto
  • Modular
  • Lubrificado para toda a vida útil
  • Alta eficiência
Dados técnicos do CAT 33:
Carga de empuxo
até 3.000 N
Carga de tração
até 3.000 N
Velocidade (carga completa)
até 40 mm/s
Curso
de 100 a 400 mm
Tensão
12/24 V CC ou 120/230/400 V CA
Temperatura operacional
de -20 a 50 °C
Tipo de proteção
IP 20/54/55/44/65

Mais informações técnicas
Dados técnicos do CAT 33H
Carga de empuxo
até 1.200 N
Carga de tração
até 1.200 N
Velocidade (carga completa)
até 150 mm/s
Curso
de 100 a 400 mm
Tensão
12/24 V CC ou 120/230/400 V CA
Temperatura operacional
de -20 a 50 °C
Tipo de proteção
IP 20/54/55/44/65

Mais informações técnicas
Dados técnicos do CAT 32B:
Carga de empuxo
até 4.000 N
Carga de tração
até 4.000 N
Velocidade (carga completa)
até 52 mm/s
Curso
de 50 a 700 mm
Tensão
12/24 V CC ou 120/230/400 V CA
Temperatura operacional
de -20 a 50 °C
Tipo de proteção
IP 20/54/55/65

Mais informações técnicas
Dados técnicos do CAT 21B:
Carga de empuxo
600 N
Carga de tração
600 N
Velocidade (carga completa)
8,1 mm/s
Curso
de 50 a 300 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura operacional
N/A
Tipo de proteção
IP X4

Mais informações técnicas

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
  • A&B
  • OHW
  • Energia renovável: solar
  • Tubulação e papel
  • F&A
  • Manuseio de materiais
SKF logo