Série Ecomag

Série Ecomag
Os atuadores lineares Ecomag permitem o movimento acionado por energia seguro e preciso de camas, mesas e cadeiras para pacientes em hospitais, clínicas, instalações de reabilitação e locais de assistência domiciliar. Esses sistemas compactos e econômicos apresentam projeto modular que promove a personalização dos requisitos das aplicações mais exigentes.

Características e vantagens

  • Compacto
  • Econômico
  • Operação silenciosa
  • A unidade de controle pode ser montada no atuador
Dados técnicos da Ecomag:
Carga de empuxo
até 6.000 N
Carga de tração
até 4.000 N
Velocidade (carga completa)
até 9 mm/s
Curso
de 50 a 300 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura operacional
de 10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP X4S

Mais informações técnicas
Manual de operação

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
  • A&B
  • OHW
  • Energia renovável: solar
  • Tubulação e papel
  • F&A
  • Manuseio de materiais
SKF logo