Série FD

Série FD
A série FD combina operação silenciosa com construção robusta, economia e versatilidade, tornando-a especialmente adequada para aplicações hospitalares e de assistência médica, como cadeiras reclináveis e de massagem, assim como para o uso na automação industrial, controle de portas de segurança e a operação acionada de janelas e claraboias.

Características e vantagens

  • Atuador econômico
  • Sensores de efeito Hall para feedback
  • Chaves limitadoras integradas (pré-ajuste de fábrica)
  • O grampo em U traseiro pode ser girado em 90°
  • Certificação UL 1004
Dados técnicos do FD:
Carga de empuxo
até 6.000 N
Carga de tração
até 4.000 N
Velocidade (carga completa)
até 6,2 mm/s
Curso
de 50 a 300 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura operacional
de 10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 52

Mais informações técnicas

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
  • A&B
  • OHW
  • Energia renovável: solar
  • Tubulação e papel
  • F&A
  • Manuseio de materiais
SKF logo