Magdrive

Magdrive
Os atuadores lineares MAGDRIVE combinam potência com operação silenciosa em uma embalagem esguia, projetada especialmente para aplicações médicas, como dispositivos elevadores e equipamentos semelhantes. Sua tecnologia de engrenagens única e eficiente contribui para a capacidade da alta força de empuxo e menores níveis de ruído. Um projeto robusto proporciona vida útil longa sem a necessidade de manutenção.

Características e vantagens

  • Compacto
  • Econômico
  • Operação silenciosa
  • A unidade de controle pode ser montada no atuador
Dados técnicos do Magdrive:
Carga de empuxo
6.000 N
Carga de tração
até 6.000 N
Velocidade (carga completa)
8,5 mm
Curso
De 50 a 700 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura operacional
de 10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP X0/X4S

Fichas de dados técnicos
Manual operacional:

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
  • Alimentos e bebidas
  • Veículos fora de estrada
  • Energia renovável: solar
  • Papel e Celulose
  • Manuseio de materiais
SKF logo