Série Magforce

Magforce SLS
A linha Magforce consiste em atuadores de elevação por eixo-árvore com rosca sem fim. Eles atendem às mais altas exigências tanto para aplicações industriais quanto outros tipos de aplicações. Os atuadores estão disponíveis em diversas versões diferentes de motor. O Magforce oferece movimentos fortes, rápidos e silenciosos com alto nível de segurança e ciclo de trabalho. Os atuadores incluem muitas opções de interface como codificador de Hall, interruptor final, eixo estendido etc.

Características e vantagens

  • Ideal para aplicações de carga pesada
  • Amplo alcance de velocidade/força
  • Projeto robusto
Dados técnicos do SLS:
Carga de empuxo
até 50.000 N
Carga de tração
até 50.000 N
Velocidade (carga completa)
até 74 mm/s
Curso
de 100 a 700 mm
Tensão
3X400 V CA
Temperatura operacional
de -10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 54

Mais informações técnicas
Manual de operação
Dados técnicos do SKS-SKA:
Carga de empuxo
até 30.000 N
Carga de tração
até 30.000 N
Velocidade (carga completa)
até 45 mm/s
Curso
de 100 a 700 mm
Tensão
3X400 V CA
Temperatura operacional
de -10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 54

Mais informações técnicas
Manual de operação
Dados técnicos do SKD:
Carga de empuxo
até 15.000 N
Carga de tração
até 15.000 N
Velocidade (carga completa)
até 25 mm/s
Curso
de 100 a 700 mm
Tensão
3X400 V CA
Temperatura operacional
de -10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 54

Mais informações técnicas
Manual de operação
Dados técnicos do STD:
Carga de empuxo
até 15.000 N
Carga de tração
até 15.000 N
Velocidade (carga completa)
até 10 mm/s
Curso
de 100 a 700 mm
Tensão
3X400 V CA
Temperatura operacional
de -10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 54

Mais informações técnicas
Manual de operação
Dados técnicos do STW:
Carga de empuxo
até 15.000 N
Carga de tração
até 15.000 N
Velocidade (carga completa)
até 12 mm/s
Curso
de 100 a 700 mm
Tensão
230 V CA
Temperatura operacional
de -10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 54

Mais informações técnicas
Manual de operação
Dados técnicos do SKG:
Carga de empuxo
até 15.000 N
Carga de tração
até 15.000 N
Velocidade (carga completa)
até 55 mm/s
Curso
100 a 700 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura de funcionamento
-10 a 40 ℃
Tipo de proteção
IP 54

Mais informações técnicas
Manual de operação
Dados técnicos do STG:
Carga de empuxo
até 15.000 N
Carga de tração
até 15.000 N
Velocidade (carga completa)
até 14 mm/s
Curso
100 a 700 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura de funcionamento
-10 a 40 ℃
Tipo de proteção
IP 54

Mais informações técnicas
Manual de operação
Dados técnicos do DSP:
Carga de empuxo
até 4.500 N
Carga de tração
até 4.500 N
Velocidade (carga completa)
até 50 mm/s
Curso
100 a 700 mm
Tensão
3X400 V CA
Temperatura de funcionamento
-10 a 40 ℃
Tipo de proteção
IP 54

Mais informações técnicas
Manual de operação
Dados técnicos do ASM:
Carga de empuxo
até 4.000 N
Carga de tração
até 4.000 N
Velocidade (carga completa)
até 50 mm/s
Curso
100 a 700 mm
Tensão
12/24 V CC
Temperatura de funcionamento
-10 a 40 ℃
Tipo de proteção
IP 54

Mais informações técnicas
Manual de operação
Dados técnicos do WSP:
Carga de empuxo
até 2.600 N
Carga de tração
até 2.600 N
Velocidade (carga completa)
até 50 mm/s
Curso
100 a 700 mm
Tensão
230 V CA
Temperatura de funcionamento
-10 a 40 ℃
Tipo de proteção
IP 54

Mais informações técnicas
Manual de operação

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
  • A&B
  • OHW
  • Energia renovável: solar
  • Tubulação e papel
  • F&A
  • Manuseio de materiais
SKF logo