Série Matrix

Série Matrix
A série Matrix inclui atuadores CA e CC potentes. Eles têm um funcionamento muito silencioso, ocupam pouco espaço e podem ser instalados em praticamente qualquer ângulo na posição vertical ou horizontal.

Características e vantagens

  • Possibilidade de sincronização
  • Operação silenciosa
  • Sistema completo com controle, unidades operacionais e acessórios
Dados técnicos do MAX 1:
Carga de empuxo
até 4.000 N
Carga de tração
até 4.000 N
Velocidade (carga completa)
até 12,7 mm/s
Curso
de 50 a 700 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura operacional
de 0 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 66S

Mais informações técnicas
Manual de operação
Dados técnicos do MAX 3:
Carga de empuxo
até 8.000 N
Carga de tração
até 6.000 N
Velocidade (carga completa)
até 12,7 mm/s
Curso
de 50 a 700 mm
Tensão
12/24 V CC
Temperatura operacional
de 0 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 66S

Mais informações técnicas
Manual de operação
Dados técnicos do MAX 6:
Carga de empuxo
até 8.000 N
Carga de tração
até 6.000 N
Velocidade (carga completa)
até 13 mm/s
Curso
de 50 a 700 mm
Tensão
120/230 V CA
Temperatura operacional
de 0 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 66S

Mais informações técnicas
Manual de operação

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
  • Alimentos e bebidas
  • OHW
  • Energia renovável: solar
  • Tubulação e papel
  • Alimentos e bebidas
  • Manuseio de materiais
SKF logo