Série Runner

Série Runner
O Runner é um atuador muito compacto e de alta performance que combina carga e velocidade máximas. O sistema inclui uma única unidade de controle de segurança contra falhas para até 3 atuadores, assim como seus acessórios correspondentes.

Características e vantagens

  • Alta força de tração/empuxo
  • Projeto compacto
  • Operação silenciosa
  • Porca reserva padrão
  • Alto fator de segurança
Dados técnicos do Runner:
Carga de empuxo
até 12.000 N
Carga de tração
até 8.000 N
Velocidade (carga completa)
até 8 mm/s
Curso
de 50 a 500 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura operacional
de 10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP X4/X6S

Mais informações técnicas
Manual de operação

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
  • A&B
  • OHW
  • Energia renovável: solar
  • Tubulação e papel
  • F&A
  • Manuseio de materiais
SKF logo