Série SJ

Série SJ
Os atuadores lineares da série SJ proporcionam soluções ideais para movimento repetitivo para aplicações com alimentação CA. Eles podem operar de modo confiável e eficiente em uma ampla variedade de equipamentos e dispositivos acionados por movimento que funcionam em configurações de assistência médica a escritórios.

Características e vantagens

  • Motor com proteção térmica (120±5 °C)
  • Parafuso trapezoidal
  • Autotravamento
  • Chaves limitadoras integradas
  • Redutor de engrenagens (metal)
  • Potenciômetro para feedback
  • Certificação UL 1004/UL 60601-1*

*apenas opcional para SJ35 e SJ45

Dados técnicos do SJ:
Carga de empuxo
até 5.000 N
Carga de tração
até 5.000 N
Velocidade (carga completa)
até 6,6 mm/s
Curso
de 100 a 600 mm
Tensão
115/230 V CA
Temperatura operacional
de 10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 52

Mais informações técnicas

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
  • Alimentos e bebidas
  • OHW
  • Energia renovável: solar
  • Tubulação e papel
  • Alimentos e bebidas
  • Manuseio de materiais
SKF logo