Interruptores de mesa

Interruptores de mesa PAM
Os interruptores de mesa servem para o ajuste dos atuadores em mesas, cadeiras, poltronas e outros móveis ajustáveis. Eles permitem a operação de até três funções do atuador e podem ser facilmente instalados nos móveis, sem comprometer o seu design.
Dados técnicos do ST
Tensão operacional
12/50 V CC/mA
Máximo de canais operacionais
3
Tipo de proteção
IP X0

Dados técnicos do LD
Tensão operacional
12/50 V CC/mA
Máximo de canais operacionais
5
Tipo de proteção
IP 67

Dados técnicos do PAM
Tensão operacional
5/50 V CC/mA
Máximo de canais operacionais
2
Tipo de proteção
IP 32

SKF logo