CRAB 05

CRAB 05
O CRAB 05 oferece um autuador rotativo muito compacto com alta capacidade de carga estática.
As aplicações adequadas são ajustes e/ou inclinações, nas quais o espaço limitado e/ou high a alta rigidez são importantes.  
O CRAB 05 foi desenvolvido para ser facilmente integrado e oferecer uma solução econômica em aplicações OEM.

Características e vantagens

  • Vários eixos de saída
  • Várias opções de motor
  • Pequeno e compacto
Dados técnicos do CRAB 05
Torque dinâmico de saída máximo
100 Nm
Torque dinâmico de entrada máximo
4,4 Nm
Força radial máxima
5.000 N
Fator de eficiência
de 30 a 40%
Velocidade de entrada máxima
300 rpm
Relação de engrenagens
56:1 a 57:1

Mais informações técnicas

Aplicações típicas

  • Petróleo e gás
  • Medicina
  • Alimentos e bebidas
SKF logo