CRAB 17

CRAB 17
O CRAB 17 oferece variações de eixos de saída e uma ampla gama de opções de motor.
Ele oferece dimensões pequenas e torque elevado se comparado a uma engrenagem normal.
Os motores estão disponíveis para 12, 24 ou 90 VDC e 110 ou 220 VAC.

Características e vantagens

  • Vários eixos de saída
  • Várias opções de motor
  • Pequeno e compacto
Dados técnicos do CRAB 17
Velocidade angular máxima
180 °/s
Fator de eficiência
50 %
Carga axial máxima
5.000 N
Momento de inclinação máximo
100 Nm
Faixa de temperatura
de -20 a 60 °C

Mais informações técnicas

Aplicações típicas

  • Petróleo e gás
  • Medicina
  • Alimentos e bebidas
SKF logo