Atuadores rotativos

Atuadores rotativos
Os atuadores rotativos da SKF foram desenvolvidos para fornecer movimento rotativo. Rápido ou lento. Trabalho pesado ou leve. Arranjos complexos ou simples. Você pode escolher dentre uma ampla variedade de áreas de aplicações. Você encontrará uma solução com vantagens técnicas e econômicas. Como a engrenagem é produzida em uma etapa, com o uso de um fuso de esferas recirculares, você também pode contar com um alto grau de eficiência. Selecione as versões de folga nula para obter máxima precisão.
SKF logo