CAWA

CAWA
CAWA
O CAWA é um atuador linear potente e resistente, porém compacto, projetado para cargas suspensas verticalmente. Sua operação suave e suas linhas limpas o tornam especialmente adequado para o uso em elevadores de pacientes e aplicações semelhantes.

Características e vantagens

  • Compacto
  • Lubrificado para toda a vida útil
  • Alta confiabilidade operacional
  • Seleção de fixações dianteiras
  • Potente
Dados técnicos do CAWA
Carga de empuxo
1.650 N
Carga de tração
0 N
Velocidade (carga completa)
14 mm/s
Curso
de 500 a 1.000 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura operacional
de 5 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 20

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
SKF logo