NOVO CPMA

Para equipamentos oftalmológicos

CPMA
O Pilar telescópico SKF para equipamento oftalmológico – série CPMA consiste em unidades compactas de duas partes que dão aos designers a capacidade de combinar diversos recursos de desempenho.

Com os pilares da série CPMA, não há comprometimento da estética, e nem preocupações com reduções de ruído e vibração, e nem higiene.

Características e vantagens

  • Unidade de fonte de alimentação universal integrada compatível com virtualmente todos os padrões de tensão e frequência no mundo (Fig. 1)
  • Plug & play (Fig. 2)
  • Controle de partida e de parada suave (Fig. 3)
  • Capacidade de carga mais alta
  • Múltiplos acessórios de soquete de saída
  • Cabo através do pilar
Dados técnicos do CPMA
Carga de empuxo
até 2000 N
Carga de tração
0 N
Carga dinâmica de deslocamento
até 250 Nm
Velocidade (carga completa)
até 15 mm/s
Curso
de 200 a 400 mm
Tensão
100-240 V CA 50/60 Hz ou 24 V CC
Temperatura operacional
de 10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 30
Nível de ruído
dB (A) 45

Fichas de dados técnicos

Aplicação típica

SKF logo