NOVO CPMB

Para atendimento neonatal

CPMB
Combinando a elevação suave e silenciosa com um curto comprimento quando recolhido e um design que proporciona grande flexibilidade, o Pilar telescópico SKF para atendimento pediátrico é uma solução completa que atende às normas IEC/UL e foi projetada para ajudar fabricantes de equipamentos originais a desenvolver incubadoras otimizadas em termos de desempenho e custo.

Com os pilares da série CPMB, não há necessidade de comprometer a estética e de se preocupar com os níveis de ruído ou de vibração ou com a higiene.

Características e vantagens

  • Unidade de fonte de alimentação universal integrada compatível com virtualmente todos os padrões de tensão e frequência no mundo (Fig. 1)
  • Plug & play (Fig. 2)
  • Controle de partida e de parada suave (Fig. 3)
  • Baixo nível de ruído
  • Cabo através do pilar
  • Continuidade do aterramento
Especificações técnicas do CPMB
Carga de empuxo
até 2000 N
Carga de tração
0 N
Carga dinâmica de deslocamento
até 250 Nm
Velocidade (carga completa)
até 15 mm/s
Curso
de 200 a 400 mm
Tensão
100-240 V CA 50/60 Hz ou 24 V CC
Temperatura operacional
de 10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 30
Nível de ruído
dB (A) 45

Ficha de dados técnicos
SKF logo