NOVO CPMT

Para equipamentos de procedimentos médicos

CPMT
Combinando a baixa altura de instalação com uma alta faixa de altura de elevação e capacidade de carga elevada, O pilar telescópico SKF para equipamentos de procedimentos médicos (série CPMT) melhora a acessibilidade para pacientes sem comprometer a altura total estendida para procedimentos clínicos.

O pilar telescópico de três seções oferece um desempenho firme, confiável para mesas cirúrgicas, cadeiras de procedimentos e mobile C-arm imaging tables.

Características e vantagens:
  • Altura retraída baixa para oferecer mais acessibilidade aos pacientes
  • Faixa de curso elevdada para propiciar uma maior flexibilidade de posicionamento 
  • Capacidade de carga elevada para suportar pacientes com mais peso 
  • Alta velocidade para uma melhor eficiência clínica 
  • Confiabilidade comprovada em carga de equipamento característica e vida útil 
  • Alto grau de flexibilidade de design (Fig. 1)(Fig. 2)
  • Solução plug and play IEC 60601-1:2005


Especificações técnicas CPMT
Carga de empuxo
até 6.000 N
Carga de tração
até 4.000 N
Carga estática (empuxo)
máx. 15.000 N
Comprimento retraído (mín.)
320 mm
Momento de curvatura dinâmica
até 1.400 Nm
Velocidade
34 mm/s
Curso
de 300 a 600 mm
Tensão
de 24 a 30 a V CC

SKF logo