TFG

Imagem do TFG
TFG
O TFG TELEMAG é um pilar de elevação potente, compacto e rápido, e pode ser usado para aplicações de tração ou empuxo. Graças aos perfis de alumínio rígido e placas de deslize de precisão, o TFG pode levantar cargas fora do centro, sem deformá-las.
Os suportes funcionam silenciosamente e com o mínimo de vibração, e apresentam autotravamento para tração e para empuxo.

Características e vantagens

  • Carga de tração ou empuxo
  • Projeto compacto
  • Movimento rápido
  • Potente
  • Plug and play
Dados técnicos do TFG
Carga de empuxo
2.500 N
Carga de tração
2.500 N
Velocidade (carga completa)
15 mm/s
Curso
de 200 a 700 mm
Tensão
120/230 V CA ou 24 V CC
Temperatura de funcionamento
10 a 40 ℃
Tipo de proteção
IP 30

Mais informações técnicas
Manual de operação

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
SKF logo