TMA/TMD

Imagem do TMA/TMD
TMA/TMD
O pilar telescópico TMA apresenta um design atraente feito para mesas, cadeiras e estações de trabalho industriais leves com ajuste de altura. O TMD tem muito estilo e é ideal para ambientes comerciais. O pilar pode ser controlado com a utilização de pedais, interruptores manuais ou de mesa.

Características e vantagens

  • Elevação potente e rápida
  • Design estético
  • Relação eficiente do comprimento recolhido
Dados técnicos do TMA
Carga de empuxo
1.000 N
Carga de tração
0 N
Velocidade (carga completa)
35 mm/s
Curso
500 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura operacional
de 5 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 20

Manual de operação
Dados técnicos do TMD
Carga de empuxo
800 N
Carga de tração
0 N
Velocidade (carga completa)
35 mm/s
Curso
700 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura operacional
de 5 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 20

Manual de operação

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
SKF logo