TMS

Imagem do TMA/TMD
TMS
O TMS é um pilar telescópico forte com uma relação ideal entre comprimento recolhido/curso para o levantamento de cargas excêntricas pesadas. O TMS é rápido, silencioso e pode elevar carga central de 400 kg ou carga excêntrica de 150 kg a uma distância de 2 m afastada do pilar.

Características e vantagens

  • Carga de flexão alta
Dados técnicos do TMS
Carga de empuxo
4.000 N
Carga de tração
4.000 N
Curso
de 250 a 700 mm
Temperatura de operacional
de 10 a 40 °C

Manual de operação

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
SKF logo