TXG

Imagem do TXG
TXG
O pilar telescópico TXG apresenta um design atraente feito para mesas, cadeiras e estações de trabalho industriais leves com ajuste de altura. A série TXG possui uma unidade de controle integrada e combina as vantagens da alimentação CA e CC.

Características e vantagens

  • Elevação potente e rápida
  • Design estético
Dados técnicos do TXG
Carga de empuxo
1.500 N
Carga de tração
0 N
Velocidade (carga completa)
até 17 mm/s
Curso
de 200 a 600 mm
Tensão
120/230 V CA ou 12/24 V CC
Temperatura operacional
de 10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 30

Mais informações técnicas
Manual de operação

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
SKF logo