Especificações do rolamento

Padrões
de dimensão
Dimensões máximas: ISO 15
Exceto para:
  • rolamento 3200 A → largura = 14 mm em vez de 14,3 mm
  • rolamentos com número de desenho → dimensões não padronizadas
  • anéis de retenção e ranhuras → ISO 464 (tabela 1)
Tolerâncias

Para obter informações adicionais
→ Tolerâncias
Tolerâncias dimensionais e geométricas normais
Exceto para:
  • SKF Explorer e série 33 DNRCBM:
    • Tolerância dimensional P6
    • Tolerância geométrica P6
  • rolamentos com número de desenho:
    • anel externo para Normal
    • anel interno para P6 ou P5
    • tolerância geométrica pelo menos para classe P6

Valores: ISO 492 (tabela 2, tabela 3 e tabela 4)

Ângulo de contato

  • Séries 32 A e 33 A: 30°
  • Série 33 D: 45°
  • Série 33 DNRCBM 40°
Folga interna

Para obter informações adicionais
→ Folga interna do rolamento
Normal

Verifique a disponibilidade das classes de folga C2, C3 ou C4


Valores: tabela 5 e tabela 6

Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.

Desalinhamento permitido

≈ 2 minutos de arco


O desalinhamento aumenta o ruído e reduz a vida útil do rolamento. Quando excede os valores de referência, esses efeitos se tornam particularmente perceptíveis.

SKF logo