Modelos e variantes

Sortimento padrão SKF

  • rolamentos das séries 32 A e 33 A (fig. 1)
  • rolamentos da série 33 D
  • rolamentos tampados
  • rolamentos abertos (que também estão disponíveis tampados) que podem apresentar rebaixos nas faces laterais do anel

Os rolamentos das séries 52 e 53 não estão mais disponíveis e foram substituídos por rolamentos das séries 32 A e 33 A, que são dimensionalmente intercambiáveis. Somente o tamanho 3200 A é diferente, tendo uma largura de 14 mm em vez de 14,3 mm.

Rolamentos de projeto básico
  • têm diferentes tolerâncias e capacidades de desempenho em comparação com os rolamentos SKF Explorer
Rolamentos com anel interno de duas peças
  • incorporam um número maior de esferas e apresentam um ângulo de contato maior, proporcionando ao rolamento sua alta capacidade de carga, principalmente na direção axial
  • são separáveis na série 33 D (fig. 2)
    ou seja, o anel externo com os conjuntos de esferas e gaiola pode ser montado de forma independente das metades do anel interno
  • não são separáveis na série 33 DNRCBM (fig. 3)
    • têm uma ranhura para anel de retenção com um anel de retenção no anel externo, permitindo uma fixação axial simples e que economiza espaço no mancal
    • foram projetados especificamente para bombas centrífugas, mas também podem ser utilizados em outras aplicações
Rolamentos tampados

A SKF fornece os rolamentos de projeto básico mais comuns tampados com uma vedação de contato ou placa de proteção nos dois lados. Para obter informações adicionais, consulte Soluções de vedação.

Placas de proteção (sufixo de designação 2Z, fig. 4)

  • são feitas de aço laminado
  • estendem-se em um rebaixo no anel interno

Vedações de contato (sufixo de designação 2RS1, fig. 5)

  • são feitos de NBR
  • são reforçadas com um inserto de aço laminado
  • são instaladas em um rebaixo no anel externo e fazem um contato bom e positivo com o rebaixo
  • têm um lábio que exerce uma pressão leve contra o rebaixo no anel interno, proporcionando uma vedação eficaz

Quando os rolamentos tampados devem operar em determinadas condições, como em velocidades muito altas ou em temperaturas elevadas, poderá ocorrer vazamento de graxa entre o anel interno e a placa de vedação. Em arranjos de rolamentos em que essa situação seria prejudicial, deverão ser tomadas as medidas adequadas.

Graxas para rolamentos com tampa

Os rolamentos tampados em ambos os lados são lubrificados para a vida útil do rolamento e praticamente dispensam manutenção. Eles são preenchidos com uma das seguintes graxas (tabela 1):

  • como padrão → GJN
  • na Europa → MT33 (comumente usada e amplamente disponível)
  • graxa de baixo atrito → GE2
  • outras graxas → tabela 1, podem ser fornecidas mediante solicitação

A graxa padrão não é identificada na designação do rolamento (sem sufixo de designação). Outras graxas são indicadas pelo sufixo da graxa correspondente.

Gaiolas

Os rolamentos de esferas de contato angular de duas carreiras SKF são equipados por padrão com uma gaiola de PA66 ou de aço estampado, entre outras, conforme mostrado na tabela 2.

Quando usados em temperaturas altas, alguns lubrificantes podem causar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo