Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para os rolamentos de duas carreiras de esferas de contato angular são listados a seguir:
Basic bearing designation system

Exemplo

3207 A-2Zonde3207 =Test Designation 2
A =Test Designation 4
-2Z =Test Designation 4
Test Designation 1Prefixos (n.d.)

Test Designation 2Designação básica
Listados na tabela 1 ou identificação do número de desenho

Catalogue image - Test Designation 3Sufixos - Design interno
A
Sem rasgos de entrada
D
Anel interno de duas peças

Test Designation 4Sufixos – projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
NRanhura para anel de retenção no anel externo
NRRanhura do anel de retenção no anel externo com o anel de retenção apropriado
CBFolga interna axial controlada
-2RS1Vedação de contato, em NBR, de ambos os lados
-2ZPlaca de proteção nos dois lados

Catalogue image - Test Designation 5Sufixos – Projeto da gaiola
Gaiola de aço estampado, centrada nas esferas
J1
Gaiola de aço estampado, centrada nas esferas (rolamento com um anel interno de duas peças)
MGaiola de latão usinado, centrada nas esferas
MAGaiola de latão usinado centrada no anel externo.
TN9Gaiola PA66 reforçada com fibra de vidro, centrada nas esferas

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufixos - Materiais, tratamento térmico (n.d.)

Test Designation 6.2Sufixos – Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso
P5Tolerâncias dimensionais e geométricas para classe P5
P6Tolerâncias dimensionais e geométricas para classe P6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P64P6 + C4
C2Folga interna axial menor que Normal
C3Folga interna axial maior que o Normal
C4Folga interna axial maior que C3

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufixos - conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados (n.d.)

Test Designation 6.4Sufixos - Estabilização (n.d.)

Test Designation 6.5Sufixo – Lubrificação

GE2

GWF
MT33

VT113
WT

Sufixos de graxa (tabela 2)

Test Designation 6.6Sufixos – Outras variantes (n. d.)
SKF logo