Rolamentos de duas carreiras de esferas de contato angular

Rolamentos de duas carreiras de esferas de contato angular
O projeto dos rolamentos de esferas de contato angular de duas carreiras SKF corresponde a dois rolamentos de esferas de contato angular de uma carreira dispostos em O.

Características do rolamento

  • Less axial space
    Pode ser usado para aplicações em que dois rolamentos de esferas de contato angular de uma carreira dispostas em O ocupam espaço axial excessivo.
  • Accommodates radial as well as axial loads in either direction
  • Accommodates tilting moments
  • Stiff bearing arrangement
SKF logo