Cargas


Carga mínima

Para obter informações adicionais
Carga mínima necessária


Realização do cálculo



Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais
Carga dinâmica equivalente do rolamento
Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa

Realização dos cálculos
Carga estática equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais
Carga estática equivalente do rolamento
P0 = Fr + Y0 Fa

Símbolos

dmdiâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
efator de cálculo (→ tabela de produtos)
Facarga axial [kN]
Frcarga radial [kN]
Frmcarga radial mínima [kN]
krfator de carga mínima (→ tabela de produtos)
n
velocidade de rotação [rpm]
P
carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0
carga estática equivalente do rolamento [kN]
X, Y0, Y1, Y2
fatores de cálculo (→ tabela de produtos)
νviscosidade operacional real do lubrificante [mm2/s]
SKF logo