Classes de desempenho

Rolamentos SKF Explorer

Em resposta aos requisitos de desempenho cada vez mais exigentes das máquinas modernas, a SKF desenvolveu a classe de desempenho SKF Explorer de rolamentos de esferas.
Os rolamentos de esferas de contato angular SKF Explorer conseguiram esse aprimoramento substancial no desempenho com otimização da geometria interna e do acabamento de todas as superfícies de contato, reprojeto da gaiola, combinação de um aço extremamente limpo e homogêneo com um tratamento térmico exclusivo e aprimoramento da qualidade e da consistência das esferas.
Essas melhorias oferecem os seguintes benefícios:
  • capacidade de carga dinâmica maior
  • menor sensibilidade a cargas axiais pesadas
  • maior resistência ao desgaste
  • níveis de ruído e vibração reduzidos
  • menos calor de atrito
  • vida útil do rolamento bem mais longa
Esses rolamentos reduzem o impacto ambiental ao permitir a redução do tamanho e reduzir o consumo de lubrificantes e energia. Tão importante quanto, os rolamentos SKF Explorer podem reduzir a necessidade de manutenção e contribuem para maior produtividade.
Os rolamentos SKF Explorer são exibidos com um asterisco na tabela de produtos. Os rolamentos contêm a designação dos rolamentos padrão anteriores. No entanto, cada rolamento e sua embalagem são marcados com o termo "SKF Explorer".

Os rolamentos da SKF com eficiência energética (E2)

Para atender à crescente demanda de redução de atrito e consumo de energia, a SKF desenvolveu a classe de desempenho de rolamentos SKF Energy Efficient (E2). Os rolamentos de esferas de contato angular SKF E2 são caracterizados por uma redução de, pelo menos, 30% do momento de atrito no rolamento em comparação a rolamentos padrão de mesmo tamanho. Devido à redução do momento de atrito, os rolamentos de duas carreiras de esferas de contato angular SKF E2 funcionam em temperaturas até 30 °C (55 °F) mais baixas do que os rolamentos padrão. Isso aumenta a vida útil da graxa e pode aumentar a vida útil do rolamento.
Os rolamentos conseguem uma redução considerável do momento de atrito com otimização da geometria interna do rolamento e aplicação de uma nova graxa de baixo atrito.
Os rolamentos de duas carreiras de esferas de contato angular SKF E2 estão disponíveis nas séries de dimensão 32 e 33. Os rolamentos estão equipados com uma placa de proteção em ambos os lados e a lubrificação dura por toda a vida útil do rolamento.
SKF logo