Especificações do rolamento

Padrões
de dimensão
Dimensões máximas: ISO 15
Exceto para:
  • Ranhuras de fixação: ISO 20515 (tabela 1)
Tolerâncias

Para obter informações adicionais
→ Tolerâncias
Tolerâncias dimensionais e geométricas normais

Tolerância geométrica P6 mediante solicitação
Exceto para:

  • Rolamentos SKF Explorer:
    • Tolerância dimensional P6
    • Tolerância geométrica P6
    • tolerância de largura reduzida para 0/–40 µm

Valores: ISO 492 (tabela 2, tabela 3)

Ângulo de contato

  • Séries QJ 2, QJ 3 e QJ 10: 35°
  • Série QJ 12: 45°
Folga
interna


Para obter informações adicionais
→ Folga interna do rolamento
Normal

Verifique a disponibilidade de C2, C3, C4 ou de faixas reduzidas de classes de folga padrão


Valores: ISO 5753-2 (tabela 4)

Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.

Desalinhamento permitido

≈ 2 minutos de arco


O desalinhamento aumenta o ruído e reduz a vida útil do rolamento. Quando excede os valores de referência, esses efeitos se tornam particularmente perceptíveis.

SKF logo