Considerações de projetos

Usado como um rolamento axial

Os rolamentos de esferas de quatro pontos de contato são normalmente utilizados como rolamentos inteiramente axiais, juntamente com um rolamento radial. Quando usado dessa forma, o rolamento de esferas de quatro pontos de contato deve ser montado com folga radial no mancal (fig. 1).

  • em combinação com um rolamento de rolos cilíndricos:
    • a folga interna radial do rolamento de rolos cilíndricos deve ser menor que a folga interna radial teórica do rolamento de esferas de quatro pontos de contato após a montagem de ambos
    • a folga radial teórica pode ser calculada a partir de:
      Cr = 0,7 Ca
      onde
      Cr folga interna radial teórica
      Cafolga interna axial (tabela 1)
    • o anel externo do rolamento de esferas de quatro pontos de contato deve ser capaz de acomodar movimentos térmicos
      Portanto, não deve ser fixados axialmente, mas uma pequena folga deve ser mantida entre o anel externo e o flange da tampa.
    • rolamentos com ranhuras de fixação devem ser usados (fig. 1) para evitar que o anel externo gire
      Se não for possível evitar a fixação do anel externo, ele deverá ser cuidadosamente centralizado durante a montagem.
Relação de cargas

Para uma funcionalidade adequada, as esferas devem fazer contato apenas com uma pista do anel interno e o lado oposto da pista do anel externo. Isso é o que ocorre quando a relação de carga é:

  • Fa/Fr ≥ 1,27 para rolamentos das séries QJ 2, QJ 3 e QJ 10
  • Fa/Fr ≥ 1,78 para rolamentos da série QJ 12

Uma relação de carga menor que a recomendada pode reduzir a vida útil do rolamento.

SKF logo