Projeto de arranjos de rolamentos

Usado como um rolamento axial

Os rolamentos de esferas de quatro pontos de contato são normalmente utilizados como rolamentos axiais puros, juntamente com um rolamento radial. Quando usado deste modo, o rolamento deve ser montado com folga radial no mancal (fig. 1).

Quando um rolamento de esferas de quatro pontos de contato é usado em conjunto com um rolamento de rolos cilíndricos, a folga radial interna do rolamento de rolos cilíndricos deve ser menor do que a folga interna radial teórica dos rolamentos de esferas de quatro pontos de contato após ambos terem sido montados. A folga radial teórica pode ser calculada com

Cr = 0,7 Ca

onde
Cr=folga interna radial teórica
Ca=folga interna axial (tabela 1)
O anel externo do rolamento de esferas de quatro pontos de contato deve ser capaz de suportar movimentos térmicos. Portanto, não deve ser fixados axialmente, mas uma pequena folga deve ser mantida entre o anel externo e o flange da tampa. Para evitar que o anel externo gire, devem ser usados rolamentos com ranhuras de fixação (fig. 1). Se não for possível evitar a fixação do anel externo, ele deverá ser cuidadosamente centralizado durante a montagem.

Eixos verticais

Quando os rolamentos de esferas de quatro pontos de contato, com uma gaiola em latão usinado (sufixo de designação MA) são usados em um eixo vertical, o limite de velocidade devem ser reduzidos para 70% do valor listado na tabela de produtos. Como com todos os eixos verticais, certifique-se de que os rolamentos estejam devidamente lubrificados.

Relação de cargas

Os rolamentos de esferas de quatro pontos de contato não funcionam corretamente, a menos que as esferas toquem apenas uma pista do anel interno e o lado oposto da pista do anel externo. Isso é o que ocorre quando a relação de carga
  • Fa/Fr ≥ 1,27 para rolamentos das séries QJ 2, QJ 3 e QJ 10
  • Fa/Fr ≥ 1,78 para rolamentos da série QJ 12
Uma relação de carga menor que a recomendada pode reduzir a vida útil do rolamento.
SKF logo