Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para rolamentos de esferas de quatro pontos de contato são indicados abaixo.
Basic bearing designation system

Exemplo

QJ 318 N2PHASondeQJ 318 =Test Designation 1
N2 =Test Designation 2
PHAS =Test Designation 4
Test Designation 1Prefixos (n.d.)

Test Designation 2Designação básica
Listado na tabela 1

Catalogue image - Test Designation 3Sufixos – Design interno (n.d.)

Test Designation 4Sufixos - Design externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
N2Duas ranhuras (entalhes) de fixação em uma face lateral do anel externo, 180° de distância

Catalogue image - Test Designation 5Sufixos – Projeto da gaiola
FAGaiola de aço usinado, centrada no anel externo
MAGaiola de latão usinado centrada no anel externo.
PHASGaiola PEEK reforçada com fibra de vidro com canais para lubrificação na superfície-guia, centrada no anel externo

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufixos - Materiais, tratamento térmico (n.d.)

Test Designation 6.2Sufixos – Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso
P6Tolerâncias dimensionais e geométricas para classe P6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P64P6 + C4
P6CNL
P6 + CNL
CNL
Folga interna axial na metade inferior da faixa Normal
C2Folga interna axial menor que Normal
C2HFolga interna axial na metade superior da faixa C2
C2LFolga interna axial na metade inferior da faixa C2
C3Folga interna axial maior que o Normal
C4Folga interna axial maior que C3
344524
C2H + CNL

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufixos - conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados (n.d.)

Test Designation 6.4Sufixos – Estabilização
S1
Anéis do rolamento estabilizados termicamente para temperaturas operacionais ≤ 200 °C (390 °F)

Test Designation 6.5Sufixos - Lubrificação (n.d.)

Test Designation 6.6Sufixos – Outras variantes
309829Esferas maiores
SKF logo