Modelos e variantes

Sortimento padrão SKF

  • rolamentos das séries QJ 2 e QJ 3 (fig. 1)
  • alguns tamanhos das séries QJ 10 e QJ 12
Rolamentos com rasgos de fixação

Os rolamentos de esferas de quatro pontos de contato podem ser fornecidos com duas ranhuras de fixação no anel externo (sufixo de designação N2, fig. 2):

  • evitando que o rolamento gire
  • posicionadas com 180° de distância

As dimensões e as tolerâncias das ranhuras de fixação estão de acordo com a norma ISO 20515 e estão listadas na tabela 1.

Gaiolas

Os rolamentos de esferas de quatro pontos de contato SKF são equipados com uma das gaiolas mostradas na tabela 2.

Para obter mais informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo