Rolamentos de esferas de quatro pontos de contato

Rolamentos de esferas de quatro pontos de contato
Os rolamentos de esferas de quatro pontos de contato são rolamentos radiais de esferas de contato angular de uma carreira com pistas que são projetadas para suportar cargas axiais em ambas as direções. Para uma determinada carga axial, uma carga radial limitada também pode ser suportada (→ Considerações de projetos, Relação de cargas). Os rolamentos são do tipo separável, isto é, o anel externo com o conjunto de esferas e gaiola pode ser montado de forma independente das duas metades do anel interno.

As duas metades do anel interno dos rolamentos de esferas de quatro pontos de contato SKF Explorer têm um ressalto rebaixado. Isso melhora o fluxo do óleo quando o rolamento é usado em combinação com um rolamento de rolos cilíndricos SKF (fig. 1). Além disso, os rebaixos podem ser usados para facilitar a desmontagem.

Características do rolamento

  • Acomoda cargas axiais em ambas as direções
  • Menos espaço axial
    Esses rolamentos ocupam espaço axial consideravelmente menor do que os rolamentos de duas carreiras.
  • Alta capacidade de carga
    Um grande número de esferas é incorporado, fornecendo ao rolamento sua alta capacidade de carga.
  • Design separável
    O anel interno bipartido proporciona montagem e desmontagem do rolamento mais fáceis. 
  • Melhor fluxo de óleo
  • Deformação limitada do anel interno quando sujeito a altas forças de aperto
SKF logo