Cargas

Carga mínima

Para ver informações adicionais
→ Carga mínima necessária


Realização do cálculo

Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para ver informações adicionais
→ Carga dinâmica equivalente do rolamento
Rolamentos fixos para suportar carga radial e axial:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa
Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa 

Para uma funcionalidade adequada, a SKF recomenda:

  • Fa ≥ 1,27 Fr para rolamentos das séries QJ 2, QJ 3 e QJ 10
  • Fa ≥ 1,78 Fr para rolamentos da série QJ 12

Rolamentos axiais com folga radial no mancal em combinação com um rolamento radial (fig. 1):

  • P = 1,07 Fa para rolamentos das séries QJ 2, QJ 3 e QJ 10
  • P = 0,81 Fa para rolamentos da série QJ 12

Realização do cálculo
Carga estática equivalente do rolamento

Para ver informações adicionais
→ Carga estática equivalente do rolamento
P0 = Fr + Y0 Fa

Símbolos

A
fator de carga mínima (→ tabela de produtos)
C0
classificação de carga estática básica [kN] (→tabela de produtos)
dmdiâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
e
fator de cálculo (→ tabela de produtos)
Facarga axial [kN]
Famcarga axial mínima [kN]
Frcarga radial [kN]
n
velocidade de rotação [rpm]
P
carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0
carga estática equivalente do rolamento [kN]
X, Y0, Y1, Y2fatores de cálculo (→ tabela de produtos)
SKF logo