Classe de desempenho

Rolamentos SKF Explorer

Em resposta aos requisitos de desempenho cada vez mais exigentes das máquinas modernas, a SKF desenvolveu a classe de desempenho SKF Explorer de rolamentos de esferas.
Os rolamentos de esferas de contato angular SKF Explorer conseguiram esse aprimoramento substancial no desempenho com otimização da geometria interna e do acabamento de todas as superfícies de contato, reprojeto da gaiola, combinação de um aço extremamente limpo e homogêneo com um tratamento térmico exclusivo e aprimoramento da qualidade e da consistência das esferas.
Essas melhorias oferecem os seguintes benefícios:
  • capacidade de carga dinâmica maior
  • menor sensibilidade a cargas axiais pesadas
  • maior resistência ao desgaste
  • níveis de ruído e vibração reduzidos
  • menos calor de atrito
  • vida útil do rolamento bem mais longa
Esses rolamentos reduzem o impacto ambiental ao permitir a redução do tamanho e reduzir o consumo de lubrificantes e energia. Tão importante quanto, os rolamentos SKF Explorer podem reduzir a necessidade de manutenção e contribuem para maior produtividade.
Os rolamentos SKF Explorer são exibidos com um asterisco na tabela de produtos. Os rolamentos mantêm a designação dos rolamentos normais anteriores. No entanto, cada rolamento e sua embalagem são marcados com o termo "SKF Explorer".
SKF logo