Velocidade permitida

A velocidade-limite indicada na tabela de produtos é um limite mecânico que não deve ser excedido, a menos que o projeto do rolamento e a aplicação sejam adaptados para velocidades mais altas.
A SKF recomenda a lubrificação a óleo para rolamentos com uma gaiola centrada no anel (sufixo de designação MA ou PHAS). Quando esses rolamentos são lubrificados com graxa, o valor ndm é limitado a 250.000 mm/min.

onde
dm diâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
nvelocidade de rotação [rpm]
SKF logo