Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos de esferas de quatro pontos de contato pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e esferas
  • pela gaiola
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Anéis de rolamento e esferas

Os rolamentos são estabilizados a, pelo menos, 150 °C (300 °F).

Gaiolas

Gaiolas de aço, latão ou PEEK podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamentos e as esferas.

Lubrificantes

Para saber os limites de temperatura das graxas SKF, consulte Graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo