Rolamentos de esferas de contato angular

Os rolamentos de esferas de contato angular têm pistas do anel interno e externo que são deslocadas uma em relação à outra na direção do eixo do rolamento. Isso significa que esses rolamentos são projetados para acomodar cargas combinadas, ou seja, cargas axiais e radiais atuando simultaneamente.
A capacidade de carga axial de rolamentos de esferas de contato angular torna-se maior à medida que o ângulo de contato aumenta. O ângulo de contato é definido como o ângulo entre a linha que une os pontos de contato da esfera e as pistas no plano radial, ao longo do qual a carga combinada é transmitida de uma pista para outra, e uma linha perpendicular ao eixo do rolamento (fig. 1).
Os modelos usados com maior frequência são:
  • rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular (fig. 2)
  • rolamentos de duas carreiras de esferas de contato angular (fig. 3)
  • rolamentos de esferas de quatro pontos de contato (fig. 4)
Além dos rolamentos apresentados nesta seção, outros rolamentos de esferas de contato angular incluem:
Rolamentos de esferas de contato angular de seção fixa

Esses rolamentos têm anéis muito finos e uma altura transversal constante em uma série específica, seja qual for o tamanho do rolamento. Eles são caracterizados pelo baixo peso e alta rigidez. Os rolamentos de seção fixa SKF têm tamanhos em polegadas e estão disponíveis abertos ou vedados em até oito alturas transversais diferentes. Os modelos disponíveis são:

  • rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular (fig. 5)
  • rolamentos de esferas de quatro pontos de contato (fig. 6)
Unidades de rolamento de cubo

As unidades de rolamento de cubo (HBU) para a indústria automotiva baseiam-se em rolamentos de duas carreiras de esferas de contato angular (fig. 7, fig. 8, fig. 9). Elas representaram uma contribuição considerável para a realização de projetos mais compactos, mais leves, com montagem simplificada e maior confiabilidade.

Informações detalhadas sobre esses produtos e variantes para aplicações industriais podem ser fornecidas mediante solicitação.

Designs

SKF logo